Termosztát, B20
077B2077
Terméktípus: B20, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Fagyasztók aktív riasztással, Meleg bekapcsolás [°C]: -10, Meleg kikapcsolás [°C]: -17, Hideg kikapcsolás [°C]: -34.7, Hideg kikapcsolás [°C]: -34.7, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000
077B2077
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | MELEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Fagyasztók aktív riasztással |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -24.0 °C |
| Hideg jel bekapcsolás [°C] | -19.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -34.7 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | THERMOSTAT 077B STANDARD |
| Meleg bekapcsolás [°C] | -10.0 °C |
| Meleg jel differencia[°C] | 4.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -17.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 80 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B20 |
| Típusjelölés | Standard termosztát |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.105 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.105 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702424004101 |