Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B1808

Terméktípus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: 11.5, Meleg kikapcsolás [°C]: 8.3, Hideg bekapcsolás [°C]: -0.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -2.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1450

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállítási pozícióHIDEG
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezBEER DISPENSER
Hideg bekapcsolás [°C]-0.5 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-2.5 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1450 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]11.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]8.3 °C
Mennyiség csomagolási módonként70 pc
Product lineAppliance Controls
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg99 Gramm
Nettó súly92 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.337 Liter
EAN/UPC5715255224891