Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B1800

Terméktípus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: 5, Meleg kikapcsolás [°C]: -1, Hideg bekapcsolás [°C]: -26, Hideg kikapcsolás [°C]: -36, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CsatlakozásSORKAPOCS 4, SZIMPLA6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Használat termékhezDouble function appliances
Hideg bekapcsolás [°C]-26.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-36.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]700 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Meleg bekapcsolás [°C]5.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-1.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg89 Gramm
Nettó súly84 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.236 Liter
EAN/UPC5715255040972