Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióCold
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Használat termékhezWater coolers
Hideg bekapcsolás [°C]3.8 °C
Hideg kikapcsolás [°C]0.8 °C
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]14.9 °C
Meleg kikapcsolás [°C]12.9 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanical cold controls
TerméknévThermostat
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg79 Gramm
Nettó súly74 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.236 Liter
EAN/UPC5715255001812