Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B1783

Terméktípus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: 15, Meleg kikapcsolás [°C]: 10.5, Hideg bekapcsolás [°C]: 10, Hideg kikapcsolás [°C]: 4.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 778

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
CsatlakozásSORKAPOCS 4, SZIMPLA6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezWater coolers
Hideg bekapcsolás [°C]10.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]4.5 °C
Kapilláris cső hossza [mm]778 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]737 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]15.0 °C
Meleg kikapcsolás [°C]10.5 °C
Mennyiség csomagolási módonként90 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function
UL minősítésYes
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg79 Gramm
Nettó súly74 Gramm
Folyadékmennyiség0.262 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162734889
Proposition 65No significant risk