Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B1773

Terméktípus: B0, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 6.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -1, Hideg bekapcsolás [°C]: -11, Hideg kikapcsolás [°C]: -23, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezHűtők
Hideg bekapcsolás [°C]-11.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-23.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1200 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]700 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Meleg bekapcsolás [°C]6.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-1.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg89 Gramm
Nettó súly84 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.236 Liter
EAN/UPC5702424692094