Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B1765

Terméktípus: B0, Használat termékhez: Fagyasztók riasztás nélkül, Meleg bekapcsolás [°C]: -9.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -14.5, Hideg bekapcsolás [°C]: -18, Hideg kikapcsolás [°C]: -24.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezFagyasztók riasztás nélkül
Hideg bekapcsolás [°C]-18.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-24.5 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1200 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]737 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]-9.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-14.5 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function
UL minősítésYes
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg85 Gramm
Nettó súly80 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség23.617 Liter
EAN/UPC5702424642303