Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B1764

Terméktípus: B0, Használat termékhez: Fagyasztók riasztás nélkül, Meleg bekapcsolás [°C]: -15.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -21, Hideg bekapcsolás [°C]: -26, Hideg kikapcsolás [°C]: -33, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezFagyasztók riasztás nélkül
Hideg bekapcsolás [°C]-26.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-33.0 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]-15.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-21.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function
UL minősítésYes
Zárt törött berendezés (EBD)077R0379 ref. 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg86 Gramm
Nettó súly76 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség23.617 Liter
EAN/UPC5702424635831