Termosztát, B0
077B1751
Terméktípus: B0, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 15, Meleg kikapcsolás [°C]: 6, Hideg bekapcsolás [°C]: 4, Hideg kikapcsolás [°C]: -8.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 800
077B1751
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Hűtők |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 4.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -8.5 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 800 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 15.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | 6.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Without additional function |
| UL minősítés | Yes |
| Zárt törött berendezés (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.085 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.08 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.309 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5702424500863 |