Termosztát, B0
077B1663
Terméktípus: B0, Használat termékhez: Palackhűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 9.2, Meleg kikapcsolás [°C]: 3.8, Hideg bekapcsolás [°C]: 3.3, Hideg kikapcsolás [°C]: -3.3, Kapilláris cső hossza [mm]: 450
077B1663
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Használat termékhez | Palackhűtők |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 3.3 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -3.3 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 450 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 9.2 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | 3.8 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 80 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Without additional function |
| Zárt törött berendezés (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.076 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.07 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.309 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5702428973007 |