Termosztát, B045
077B1472
Meleg bekapcsolás [°C]: 11, Meleg kikapcsolás [°C]: 6.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 450
077B1472
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | Fixed |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | SORKAPOCS 4, SZIMPLA6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Fix beállítás | Igen |
| Használat termékhez | Water coolers |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 450 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 11.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | 6.5 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 90 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B045 |
| Típusjelölés | With fixed settings |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 75 Gramm |
| Nettó súly | 70 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424599782 |