Termosztát, B0
077B1352
Terméktípus: B0, Használat termékhez: Fagyasztók riasztás nélkül, Meleg bekapcsolás [°C]: -22.8, Meleg kikapcsolás [°C]: -29.6, Hideg bekapcsolás [°C]: -26.3, Hideg kikapcsolás [°C]: -33.9, Kapilláris cső hossza [mm]: 980
077B1352
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | KÖZÉPSŐ |
| Csatlakozás | SORKAPOCS 4, SZIMPLA6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Használat termékhez | Fagyasztók riasztás nélkül |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -26.3 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -33.9 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 980 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Köztes bekapcsolás [°C] | -24.5 °C |
| Köztes kikapcsolás [°C] | -31.7 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | -22.8 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -29.6 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 90 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Without additional function |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.085 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.08 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.309 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5702424027711 |