Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B1216

Terméktípus: B0, Használat termékhez: Fagyasztók riasztás nélkül, Meleg bekapcsolás [°C]: -18.8, Meleg kikapcsolás [°C]: -24.8, Hideg bekapcsolás [°C]: -22.4, Hideg kikapcsolás [°C]: -29.1, Kapilláris cső hossza [mm]: 980

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióKÖZÉPSŐ
CsatlakozásSORKAPOCS 4, SZIMPLA6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Használat termékhezFagyasztók riasztás nélkül
Hideg bekapcsolás [°C]-22.4 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-29.1 °C
Kapilláris cső hossza [mm]980 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Köztes bekapcsolás [°C]-20.0 °C
Köztes kikapcsolás [°C]-26.3 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Meleg bekapcsolás [°C]-18.8 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-24.8 °C
Mennyiség csomagolási módonként90 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.085 Kilogramm
Nettó súly0.08 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.309 Köbdeciméter
EAN/UPC5702424028336