Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B0995

Terméktípus: B0, Használat termékhez: Palackhűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 15.8, Meleg kikapcsolás [°C]: 11.9, Hideg bekapcsolás [°C]: 10.8, Hideg kikapcsolás [°C]: 6.4, Kapilláris cső hossza [mm]: 623

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióKÖZÉPSŐ
CsatlakozásSORKAPOCS 4, SZIMPLA6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Használat termékhezPalackhűtők
Hideg bekapcsolás [°C]10.8 °C
Hideg kikapcsolás [°C]6.4 °C
Kapilláris cső hossza [mm]623 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Köztes bekapcsolás [°C]14.0 °C
Köztes kikapcsolás [°C]9.8 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Meleg bekapcsolás [°C]15.8 °C
Meleg kikapcsolás [°C]11.9 °C
Mennyiség csomagolási módonként90 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésWithout additional function

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.085 Kilogramm
Nettó súly0.08 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.309 Köbdeciméter
EAN/UPC5702424037871