Termosztát, B045
077B0455
Meleg bekapcsolás [°C]: 7, Meleg kikapcsolás [°C]: -3, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000
077B0455
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | Fixed |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Használat termékhez | Hűtők |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 7.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -3.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B045 |
| Típusjelölés | With fixed settings |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.079 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.076 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006280 |