Termosztát, B02
077B0220
Terméktípus: B02, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Abszorpciós hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 3.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -1, Hideg kikapcsolás [°C]: -13, Hideg kikapcsolás [°C]: -13, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200
077B0220
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | MELEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Abszorpciós hűtők |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -7.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -13.0 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1200 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | THERMOSTAT 077B STANDARD |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 3.5 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -1.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B02 |
| Típusjelölés | Standard termosztát |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.091 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.091 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424005887 |