Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B0155

Terméktípus: B0, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Palackhűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 10.5, Meleg kikapcsolás [°C]: 5.2, Hideg bekapcsolás [°C]: -1, Hideg kikapcsolás [°C]: -8.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióHIDEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezPalackhűtők
Hideg bekapcsolás [°C]-1.0 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-8.5 °C
InspectionTextTermostato 077B0, 6-36 amp
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Meleg bekapcsolás [°C]10.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]5.2 °C
Mennyiség csomagolási módonként80 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésStandard termosztát
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.103 Kilogramm
Nettó súly0.098 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.295 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424000615
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens