Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B0033

Terméktípus: B0, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 2.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -5, Hideg bekapcsolás [°C]: -13.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -24.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióMELEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezHűtők
Hideg bekapcsolás [°C]-13.5 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-24.5 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1200 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]2.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-5.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésStandard termosztát
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.088 Kilogramm
Nettó súly0.083 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.236 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424004125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens