Termosztát, B0
077B0028
Terméktípus: B0, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Palackhűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 10.5, Meleg kikapcsolás [°C]: 5, Hideg bekapcsolás [°C]: 3, Hideg kikapcsolás [°C]: -4.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200
077B0028
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | Palackhűtők |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 3.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -4.5 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1200 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 10.5 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | 5.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Standard termosztát |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.088 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.088 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.236 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424005948 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |