Termosztát, B0
077B0027
Terméktípus: B0, Használat termékhez: Palackhűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 15.2, Meleg kikapcsolás [°C]: 9, Hideg bekapcsolás [°C]: 8, Hideg kikapcsolás [°C]: 0.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1200
077B0027
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | HIDEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Depth (EF000049) | 131 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Használat termékhez | Palackhűtők |
| Height (EF000040) | 73 |
| Hideg bekapcsolás [°C] | 8.0 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | 0.5 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1200 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | 15.2 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | 9.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Without additional function |
| UL minősítés | Yes |
| Width (EF000008) | 32.3 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.088 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.077 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.309 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424005153 |
| Proposition 65 | No significant risk |