Termosztát, B0
077B0025
Terméktípus: B0, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Fagyasztók riasztás nélkül, Meleg bekapcsolás [°C]: -15, Meleg kikapcsolás [°C]: -23, Hideg bekapcsolás [°C]: -21.9, Hideg kikapcsolás [°C]: -32, Kapilláris cső hossza [mm]: 800
077B0025
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Beállítási pozíció | MELEG |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás | 6,3 x 0,8 mm All |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Depth (EF000049) | 131 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Használat termékhez | Fagyasztók riasztás nélkül |
| Height (EF000040) | 73 |
| Hideg bekapcsolás [°C] | -21.9 °C |
| Hideg kikapcsolás [°C] | -32.0 °C |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 800 mm |
| Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] | 760 mmHg |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Meleg bekapcsolás [°C] | -15.0 °C |
| Meleg kikapcsolás [°C] | -23.0 °C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Termékcsoport | Mechanikus hidegszabályozók |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktípus | B0 |
| Típusjelölés | Standard termosztát |
| UL minősítés | Yes |
| Width (EF000008) | 32.3 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.084 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.084 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424004552 |