Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termosztát, B0

077B0020

Terméktípus: B0, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 3.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -3, Hideg bekapcsolás [°C]: -4.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -11.8, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Beállítási pozícióMELEG
CE tanúsítványYes
Csatlakozás6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátumIpari csomag
Depth (EF000049)131
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Használat termékhezHűtők
Height (EF000040)73
Hideg bekapcsolás [°C]-4.5 °C
Hideg kikapcsolás [°C]-11.8 °C
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg]760 mmHg
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Meleg bekapcsolás [°C]3.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C]-3.0 °C
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAppliance Controls
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportMechanikus hidegszabályozók
TerméknévTermosztát
TerméktípusB0
TípusjelölésStandard termosztát
UL minősítésYes
Width (EF000008)32.3

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.086 Kilogramm
Nettó súly0.065 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.236 Liter
EAN/UPC5702424005696