Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Tápfeszültség [V] AC: 85 - 265, Használat termékhez: IPS 8, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területKiegészítő be- és kimenetek
Áramfogyasztás [W]10.0 W
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális kimenetek (DO) [pc]8 pc
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
HangjelzésIgen
Használat termékhezIPS 8
Kijelző elölIgen
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSKUL
Tápfeszültség [V] AC [max.]265 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]85 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
Teljesítményfelvétel [VA]20.0 VA
Termék nyelveAngol
TermékcsoportElectronic controllers
TerméknévElectric expansion module
TerméktípusMCX 08M2
Valós idejű óraIgen
Valve output number8
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.638 Kilogramm
Nettó súly0.511 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644