Rezervni dio, EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM
032U0683
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM, Servisni komplet
032U0683
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Otvor za izjednačavanjeBrtvaO-prsten |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Spare part Adjustable Orifice Kit FKM |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Adjustable Orifice Kit |
| Oznaka vrste | Adjustable orifice |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVSI 15-50 EV220B 15-50 FKM |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.014 Kilogram |
| Neto težina | 0.012 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702423137824 |