Rezervni dio, EVRP 10; EVRP 6, Komplet za ugradnju
032F9570
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EVRP 10; EVRP 6, Oznaka vrste: Komplet za ugradnju, Servisni komplet
032F9570
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Service kit, mounting coil, EVRP 6&10 |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Komplet za ugradnju |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Smjer | Nema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EVRP 10EVRP 6 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.02 Kilogram |
| Neto težina | 0.017 Kilogram |
| Volumen | 0.125 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428445610 |
| Proposition 65 | No significant risk |