Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Elektromagnetski ventil, EV250BW, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

132U2456

Preporuke za medij: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tijela: Eco brass, Rad: Upravljanje s potpomognutim dizanjem, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]7/8 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV250BW 22BE G 1E NC000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij
Kv vrijednost [m³/h]7.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
Materijal spojaEco brass
Materijal tijelaEco brass
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV250BW
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeACSPZHRISESINTEFWRAS
Oznaka vrsteEV250BW 22
PogonBW
Preporuke za medijDrinking Water&Heating ECO/SS
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]150 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadUpravljanje s potpomognutim dizanjem
Raspon temperature medija [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]22.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV250BW
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.058 Kilogram
Neto težina1.01 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.227 Liter
EAN/UPC5702428544115