Elektromagnetski ventil, EV220T, Funkcija: NC, 6 m³/h, EPDM
042U8195
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: WRAS, Materijal tijela: Polimer, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
042U8195
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Otvoreni (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145.038 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.351 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 3/4 in |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | EV220T 18P GHH E NC000 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV220T 18P GHH E NC000 |
| Materijal spoja | Polimer |
| Materijal tijela | Polimer |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv programa dijelova | EV220T |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | WRAS |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EV220T 18 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | T |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Preporuke za medij | Water & Brine |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 200 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 500 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servopogon (membrana) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 32 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| SCIP dossier product name | EV220T- solenoid valve |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona [mm] | 9.0 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Vanjski |
| Veličina pogona | Spojni T, 9 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.35 in |
| Veličina sapnice [mm] | 18.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta proizvoda | EV220T |
| Vrsta spoja | GHH |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.21 Kilogram |
| Neto težina | 0.166 Kilogram |
| Volumen | 1.295 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |