Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Elektromagnetski ventil, EV220T, Funkcija: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8145

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: WRAS, Materijal tijela: Polimer, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.038 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.351 psi
Dimenzija priključka [in]3/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]4/16 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaEV220T 14P GHH E NC000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kv vrijednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]290.0 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220T 14P GHH E NC000
Materijal spojaPolimer
Materijal tijelaPolimer
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV220T
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeWRAS
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV220T 14
Područje primjene WEEE-aYes
PogonT
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater & Brine
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]100 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]400 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]32 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dossier product nameEV220T- solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Veličina pogonaSpojni T, 9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]14.00 mm
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaEV220T
Vrsta spojaGHH

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.208 Kilogram
Neto težina0.164 Kilogram
Volumen1.295 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428989473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm