Danfoss logo
EV210A Solenoid valve  NC Flange22 Brass

Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, Prirubnica, 0.11 m³/h, FKM

032H8067

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]0.130 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]30.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]435.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]5/64 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV210A 2B FL22 F NC000
Količina po obliku pakiranja16 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]0.110 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]50.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]725.0 psig
Maks. radni tlak [bar]50.0 bar
Maks. radni tlak [psig]725 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Material DescriptionValve EV210A 2B FL22 F NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaEV210A
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV210A 2
Područje primjene WEEE-aYes
PogonA
Pokazivač smjera protokaUgravirana strelica za 1 smjer
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPrirubnicePribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]10 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]10 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product nameEV210A B - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina priključka [mm]22 mm
Veličina sapnice [mm]2.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV210A
Vrsta spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.064 Kilogram
Neto težina0.052 Kilogram
Volumen0.113 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423050864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm