Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8041

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.260 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]14.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]203.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]1/8 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV210A 3SS G 14F NC000
Količina po obliku pakiranja16 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij
Kv vrijednost [m³/h]0.220 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]21.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]304.5 psig
Maks. radni tlak [bar]14.0 bar
Maks. radni tlak [psig]203 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Material DescriptionEV210A 3.0SS G14F NC000
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaEV210A
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteEV210A 3
Područje primjene WEEE-aYes
PogonA
Pokazivač smjera protokaUgravirana strelica za 1 smjer
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]10 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]10 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]3.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV210A
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.14 Kilogram
Neto težina0.132 Kilogram
Volumen0.113 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423051434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm