Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Elektromagnetski ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

Preporuke za medij: Water & Brine, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]20.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]290.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/8
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/32 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV210A 2.5B G 18E NC000
Količina po obliku pakiranja16 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]0.170 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]6.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]87.0 psig
Maks. radni tlak [bar]4.0 bar
Maks. radni tlak [psig]58 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Material DescriptionEV210A 2.5B G18E NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV210A
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV210A 2.5
Područje primjene WEEE-aYes
PogonA
Pokazivač smjera protokaUgravirana strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater & Brine
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]10 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]10 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product nameEV210A B - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]2.50 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV210A
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.128 Kilogram
Neto težina0.114 Kilogram
Volumen0.113 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423050529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm