Rezervni dio, EV220BW 15-50 BE/SS
132U8080
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220BW 15-50 BE/SS, Servisni komplet, Funkcija: NC
132U8080
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 x O-prsten4 x vijakArmaturna cijevArmature with spring |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Sparepart kit EV220/210BW 15/50 Actuator |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Actuator set |
| Preporuke za medij | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220BW 15-50 BE/SS |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 108 Gram |
| Neto težina | 83 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5714279863475 |