Rezervni dio
132U8018
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Servisni komplet, Funkcija: NC
132U8018
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Sklop armaturne cijeviMembranski sklopO-prsten za armaturne cijevO-prsten za zavojnicuArmature assembly EV250BW NCCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Oznaka vrste | Diaphragm, actuator set |
| Preporuke za medij | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Upotrebljava se za proizvod | EV250BW 18/22BE NC |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.141 Kilogram |
| Neto težina | 0.077 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293058 |