Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM

132U242401

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]7.500 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.500 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]110.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]7.000 psi
Dimenzija priključka [in]1
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]7/8 in
FunkcijaUN
FunkcionalnoSolenoid valve spare parts
Indeks specifikacijaEV229BW22BE G1E UN000 BB012DS
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaSlightly aggressive media
Kv vrijednost [m³/h]5.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]7.5 bar
Maks. radni tlak [psig]110 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS
Materijal spojaDZR Eco brass, CW724R
Materijal tijelaEco brass
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV229BW
Naziv proizvodaSolenoid valve
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeSINTEFWRAS
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV229BW 22
PogonBW
Pokazivač smjera protokaEmbossed 1-way arrow
Potrošnja energije [W] DC14.0 W
Preporuke za medijDrinking Water&Heating ECO/SS
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]200 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]500 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServo-operated (diaphragm)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSolenoid valves
Smjer protokaSingle-flow
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC12.00 V
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojInternal
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]22.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV229BW
Vrsta spojaG
Vrsta svitkaBB

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina955 Gram
Neto težina910 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.72 Liter
EAN/UPC5715255000853