Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funkcija: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Preporuke za medij: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; WRAS, Materijal tijela: Eco brass, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]7.500 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.500 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]110.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]7.000 psi
Dimenzija priključka [in]1
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]7/8 in
FunkcijaUN
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV229BW 20BE G 1E NC000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij
Kv vrijednost [m³/h]6.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]7.5 bar
Maks. radni tlak [psig]110 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Materijal spojaEco brass
Materijal tijelaEco brass
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV229BW 10 - 22
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeSINTEFWRAS
Oznaka vrsteEV229BW 22
PogonBW
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijDrinking Water&Heating ECO/SS
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]200 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]500 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]22.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV229BW
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina958 Gram
Neto težina898 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570