EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM
132U242301
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242301
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Open |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 7.500 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 110.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 3/4 in |
| Funkcija | UN |
| Funkcionalno | Solenoid valve spare parts |
| Indeks specifikacija | EV229BW20BE G34E UN000 BB012DS |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Slightly aggressive media |
| Kv vrijednost [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 7.5 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 110 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS |
| Materijal spoja | DZR Eco brass, CW724R |
| Materijal tijela | Eco brass |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv programa dijelova | EV229BW |
| Naziv proizvoda | Solenoid valve |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Odobrenje | SINTEFWRAS |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EV229BW 20 |
| Pogon | BW |
| Pokazivač smjera protoka | Embossed 1-way arrow |
| Potrošnja energije [W] DC | 14.0 W |
| Preporuke za medij | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 200 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 500 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servo-operated (diaphragm) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Solenoid valves |
| Smjer protoka | Single-flow |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji/vanjski spoj | Internal |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 20.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV229BW |
| Vrsta spoja | G |
| Vrsta svitka | BB |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 955 Gram |
| Neto težina | 910 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.704 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000792 |