Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN40 Brass G 1 1/2 NC

Elektromagnetski ventil, EV228BW, Funkcija: UN, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM

132U2408

Preporuke za medij: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materijal tijela: Eco brass, Rad: Zasunski, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]27.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]1 1/2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]1 1/2 in
FunkcijaUN
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV228BW 40BE G 112E UN000
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij
Kv vrijednost [m³/h]24.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV228BW 40BE G 112E UN000
Materijal spojaEco brass
Materijal tijelaEco brass
Materijal za brtvljenjeEPDM
Napomena o maks. radnom tlakuKapljevine: maks. 10 bara / 145 psi
Naziv programa dijelovaEV228BW 15 - 50
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeACSPZHRISESINTEF
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanjeDodatni otvor za izjednačavanje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV228BW 40
Područje primjene WEEE-aYes
PogonBW
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijDrinking Water&Heating ECO/SS
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadZasunski
Raspon temperature medija [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Standardni izlazni priključakISO 228-1
Standardni ulazni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlazUnutarnje
Unutarnji / vanjski ulazUnutarnje
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina izlaza [in]1 1/2 in
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]40.00 mm
Veličina ulaza [in]1 1/2 in
Vrsta izlaznog priključkaG
Vrsta proizvodaEV228BW
Vrsta spojaG
Vrsta ulaznog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.19 Kilogram
Neto težina2.815 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen7.334 Liter
EAN/UPC5715162493632