Elektromagnetski ventil, EV228BW, Funkcija: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
132U2401
Preporuke za medij: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Rad: Zasunski, Broj načina: 2/2
132U2401
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Otvoreni (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 5/8 in |
| Funkcija | UN |
| Indeks specifikacija | EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
| Material Description | Valve EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv programa dijelova | EV228BW |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ACSPZHRISESINTEF |
| Oznaka vrste | EV228BW 15 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pogon | BW |
| Preporuke za medij | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Zasunski |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Standardni izlazni priključak | ISO 228-1 |
| Standardni ulazni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 140 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji / vanjski izlaz | Unutarnje |
| Unutarnji / vanjski ulaz | Unutarnje |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 15.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
| Vrsta izlaznog priključka | G |
| Vrsta proizvoda | EV228BW |
| Vrsta spoja | G |
| Vrsta ulaznog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.667 Kilogram |
| Neto težina | 0.634 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527750 |