Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G ½, brass

Elektromagnetski ventil, EV227B, Funkcija: NC, G, 1/2, 3.5 m³/h, EPDM

068F4053

Preporuke za medij: Water & Brine, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]4.050 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]5.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.100 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]73.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]1.450 psi
Dimenzija priključka [in]1/2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]4/16 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV227B 14 G 12E NC000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kv vrijednost [m³/h]3.500 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]232.0 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionEVSR14 1/2IN G EPDM NC
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV227B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV227B 14
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater & Brine
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]100 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]400 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-35 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-31 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
SCIP dossier product nameEV227B 10-22 - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]14.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV227B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.498 Kilogram
Neto težina0.436 Kilogram
Volumen0.88 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422158998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm