Danfoss logo
042U4719-042U4720

Elektromagnetski ventil, EV220S, Funkcija: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4720

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: c UL us, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]3/4
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/4 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaEV220S 18B G 34E NC000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kv vrijednost [m³/h]7.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220S 18B G 34E NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV220S
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Odobrenjec UL us
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV220S 18
PogonS
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater & Brine
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]200 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]500 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogonaSpojnica S, 9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]18.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV220S
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina801 Gram
Neto težina795 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.295 Liter
EAN/UPC5715162987513