Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 17 G34

Elektromagnetski ventil, EV220S, Funkcija: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

042U4617

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: c UL us; WRAS, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]5.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]3/4
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]4/16 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaEV220S 17 G 34E NC000
Količina po obliku pakiranja25 pc
Kv vrijednost [m³/h]5.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220S 17B G34E NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV220S
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeWRASc UL us
Oznaka vrsteEV220S 17
Karakteristike
Vrijednost
PogonS
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater & Brine
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]100 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]400 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogonaSpojnica S, 9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]17.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV220S
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.38 Kilogram
Neto težina0.362 Kilogram
Volumen0.309 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428653664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm