Elektromagnetski ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
Preporuke za medij: Technical & Soft Water, Odobrenje: PED; CE; UA, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
032U8530
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj načina | 2/2 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 27.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1 1/2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 1 1/2 in |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Agresivan medijOnečišćeni medij |
| Kv vrijednost [m³/h] | 24.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Naziv programa dijelova | EV222B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEPEDUA |
| Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
| Oznaka vrste | EV222B 40 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | B |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Preporuke za medij | Technical & Soft Water |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 1500 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 4000 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servopogon (membrana) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 122 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 32 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 140 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 40.00 mm |
| Vrsta proizvoda | EV222B |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.154 Kilogram |
| Neto težina | 2.805 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124480 |