Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Elektromagnetski ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM

032U8528

Preporuke za medij: Technical & Soft Water, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]1
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]1 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV222B 25SS G 1F NC000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaAgresivan medijOnečišćeni medij
Kv vrijednost [m³/h]11.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionEV222B 25SS G 1F NC000
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaEV222B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanjeDodatni otvor za izjednačavanje
Oznaka vrsteEV222B 25
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijTechnical & Soft Water
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]300 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]1000 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]32 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]60 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]140 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]25.00 mm
Vrsta proizvodaEV222B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.276 Kilogram
Neto težina1.205 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.295 Liter
EAN/UPC5702423124466