Elektromagnetski ventil, EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Preporuke za medij: Komprimirani zrak, Odobrenje: CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
032U841921
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj načina | 2/2 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 40.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 580.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | RAZVODNI ORMARIĆ PG 13.5 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 5/8 in |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Zrak s mineralnim uljem ili bez njegaZrak sa sintetičkim uljem ili bez njega |
| Kv vrijednost [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 60.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 870.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 580 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 110 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 110 V |
| Napon napajanja[V] AC | 110 V |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Opcija svitka | Spojni |
| Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
| Oznaka vrste | EV224B 15 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | B |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Potrošnja energije [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Preporuke za medij | Komprimirani zrak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servopogon (membrana) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dossier product name | EV224B NO - solenoid valve |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 15.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV224B |
| Vrsta spoja | G |
| Vrsta svitka | BE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.051 Kilogram |
| Neto težina | 0.977 Kilogram |
| Volumen | 1.295 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |