Elektromagnetski ventil, EV224B, Funkcija: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR
032U8365
Preporuke za medij: Komprimirani zrak, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; UA, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
032U8365
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Otvoreni (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 12.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 33.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 479.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 1 in |
| Funkcija | NO |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV224B 25B G 1N NO000 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Zrak s mineralnim uljem ili bez njegaZrak sa sintetičkim uljem ili bez njega |
| Kv vrijednost [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 725.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 33.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 479 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV224B 25B G 1N NO000 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | DNVGL-CG-0339UA |
| Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
| Oznaka vrste | EV224B 25 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | B |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Preporuke za medij | Komprimirani zrak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servopogon (membrana) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dossier product name | EV224B NO - solenoid valve |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 140 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 25.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV224B |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.39 Kilogram |
| Neto težina | 1.338 Kilogram |
| Volumen | 1.295 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |