Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NO

Elektromagnetski ventil, EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8361

Preporuke za medij: Komprimirani zrak, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; UA, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]40.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]580.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]1/2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]5/8 in
FunkcijaNO
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV224B 15B G 12N NO000
Količina po obliku pakiranja24 pc
Komentari o toleranciji medijaZrak s mineralnim uljem ili bez njegaZrak sa sintetičkim uljem ili bez njega
Kv vrijednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]60.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]870.0 psig
Maks. radni tlak [bar]40.0 bar
Maks. radni tlak [psig]580 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionVentil EV224B 15B G 12N NO000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeNBR
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeDNVGL-CG-0339UA
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanjeDodatni otvor za izjednačavanje
Oznaka vrsteEV224B 15
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijKomprimirani zrak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product nameEV224B NO - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]15.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV224B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.732 Kilogram
Neto težina0.718 Kilogram
Volumen0.88 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423163915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm