Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Elektromagnetski ventil, EV260B, Funkcija: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

032U8062

Preporuke za medij: Water & Brine, Materijal tijela: Mjed, Rad: Proporcionalni, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.500 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.038 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]7.252 psi
Dimenzija priključka [in]1/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]1/4 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV260B 6B N 14T NC000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]0.800 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]16.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]232.0 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV260B 6B N 14T NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv programa dijelovaEV260B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteEV260B 6
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadProporcionalni
Raspon temperature medija [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]180 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product nameEV260B - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]6.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV260B
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.538 Kilogram
Neto težina0.478 Kilogram
Volumen0.88 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423047529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm