Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Elektromagnetski ventil, EV260B, Funkcija: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE

032U8025

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: CE; UA, Materijal tijela: Mjed, Rad: Proporcionalni, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]1.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.500 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]7.252 psi
Dimenzija priključka [in]1/2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRAZVODNI ORMARIĆ PG 13.5
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/8 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV260B 10B G 12T NC000 BK024D
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]1.300 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionEVSIM 10 1/2IN G PTFE NC
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv programa dijelovaEV260B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEUA
Oznaka vrsteEV260B 10
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Potrošnja energije [W] DC23.0 W
Preporuke za medijWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadProporcionalni
Raspon temperature medija [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]180 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product nameEV260B - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Supply voltage [V] DC24.00 V
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]10.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV260B
Vrsta spojaG
Vrsta svitkaBK

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.104 Kilogram
Neto težina1.018 Kilogram
Volumen1.295 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423033348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm