Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/4

Elektromagnetski ventil, EV250B, Funkcija: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, FKM

032U7635

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: UL; EAC; DNV; UA, Materijal tijela: DZR mjed, Rad: Upravljanje s potpomognutim dizanjem, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]3/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/4 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV250B 18BD N 34F NC000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medijWater at max. 60°C/140 °F
Kv vrijednost [m³/h]6.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]218.0 psig
Maks. radni tlak [bar]15.5 bar
Maks. radni tlak [psig]225 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV250B 18BD N 34F NC000
Materijal spojaDZR mjed
Materijal tijelaDZR mjed
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaEV250B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeDNVEACUAUL
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV250B 18
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]150 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadUpravljanje s potpomognutim dizanjem
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]32 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product nameEV250B NC - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]18.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV250B
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.88 Kilogram
Neto težina0.818 Kilogram
Volumen1.295 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423204847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm