Elektromagnetski ventil, EV220X, Funkcija: Vanjska kontrola, G, 1, 11 m³/h, EPDM
032U7192
Preporuke za medij: Water & Brine, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
032U7192
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Otvoreni (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 12.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 1 in |
| Funkcija | Vanjska kontrola |
| Indeks specifikacija | EV220X 25B G 1E UN000 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
| Material Description | Valve EV220X 25B G 1E EC000 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EV220X 25 |
| Pogon | X |
| Preporuke za medij | Water & Brine |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servopogon (membrana) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f |
| SCIP dossier product name | EV220X |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | Nema sustava |
| Veličina sapnice [mm] | 25.00 mm |
| Vrsta proizvoda | EV220X |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.43 Kilogram |
| Neto težina | 1.368 Kilogram |
| Volumen | 1.227 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423062492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |